??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
BALLUFF BCC M425-M415-3A-312-PX0534-025
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
连接导线
明细表
BALLUFF BCC M425-M415-3A-312-PX0534-025
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC0KYY
TC
产品识别器
BCC M425-M415-3A-312-PX0534-025
PX
产品视图
44885_02
ICON
TRAFFIC
海关编号
85444290
TECH
技术细节
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded, Cable = PUR black, 2.5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 5, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
代码